(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Alicates de anillo de retención para agujeros (punta 90 °) (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
Z3301BA8-13
Z3301BA12-25
Z3301BA19-60
Z3301BA40-100
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de anillo compatible
(mm)
Longitud total
(Pulgada)
Peso
(g)
Características
Disponible

25 Días o más

1398-13595La punta ha sido forjada con precisión en forma cilíndrica. Una herramienta para insertar anillos de retención dentro de los agujeros y sacarlos.
Disponible

8 Días o más

14012-25595La punta ha sido forjada con precisión en forma cilíndrica. Una herramienta para insertar anillos de retención dentro de los agujeros y sacarlos.
Disponible

6 Días o más

18019-607155La punta ha sido forjada con precisión en forma cilíndrica. Una herramienta para insertar anillos de retención dentro de los agujeros y sacarlos.
Disponible

8 Días o más

22540-1009245La punta ha sido forjada con precisión en forma cilíndrica. Una herramienta para insertar anillos de retención dentro de los agujeros y sacarlos.

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates para el anillo de retención Con / sin función de reemplazo de garra de punta NA
Forma de la punta Ángulo de 90 ° Material Acero para herramientas de cromo vanadio Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico