(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas de alta resistencia (tipo de servicio pesado)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
Z1601H160
Z1601H180
Z1601H200
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de alambre de acero
(mmø)
Rendimiento de corte de alambre de piano
(mmø)
Rendimiento de corte
(ø mm)
Longitud total
(Pulgada)
Peso
(g)
Características
Disponible

7 Días o más

1603.52Cable duro: 2.56 1/2190La forma de la cabeza es semicircular. Las juntas son juntas soldadas para soportar grandes cargas. El filo de la cuchilla está endurecido por inducción a HRC64 más o menos para una larga vida. Puede cortar cualquier cosa, desde cable blando hasta cable de piano.
Disponible

9 Días o más

1803.82.3Cable duro: 2.77225La forma de la cabeza es semicircular. Las juntas son juntas soldadas para soportar grandes cargas. El filo de la cuchilla está endurecido por inducción a HRC64 más o menos para una larga vida. Puede cortar cualquier cosa, desde cable blando hasta cable de piano.
Disponible

9 Días o más

2004.22.5Cable duro: 38250La forma de la cabeza es semicircular. Las juntas son juntas soldadas para soportar grandes cargas. El filo de la cuchilla está endurecido por inducción a HRC64 más o menos para una larga vida. Puede cortar cualquier cosa, desde cable blando hasta cable de piano.

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Material Acero especial para herramientas C60
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico