(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Pinzas de electricista

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
Z1201S140
Z1201S160
Z1201S180
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de alambre de acero
(mmø)
Rendimiento de corte
(ø mm)
Longitud total
(Pulgada)
Peso
(g)
Características
Disponible

9 Días o más

1402.5Cable duro: 1.85 1/2150La forma de la cabeza es una cabeza semicircular estilo Suecia. Joint es una estructura diseñada para soportar grandes cargas. El filo de la cuchilla está endurecido por inducción a HRC60 más o menos para una larga vida. Para cable suave a través de cable duro.
Disponible

9 Días o más

1602.8Cable duro: 26 1/2190La forma de la cabeza es una cabeza semicircular estilo Suecia. Joint es una estructura diseñada para soportar grandes cargas. El filo de la cuchilla está endurecido por inducción a HRC60 más o menos para una larga vida. Para cable suave a través de cable duro.
Disponible

9 Días o más

1803Cable duro: 2.57240La forma de la cabeza es una cabeza semicircular estilo Suecia. Joint es una estructura diseñada para soportar grandes cargas. El filo de la cuchilla está endurecido por inducción a HRC60 más o menos para una larga vida. Para cable suave a través de cable duro.

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 4
Material Hecho de acero especial para herramientas Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico