(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Alicates redondos de punta larga

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Z0901R160

Número de Parte
Z0901R160
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Peso
(g)
Características
Disponible

9 Días o más

115Pomo con estrías, sometido a horneado de alta frecuencia. Pellizca y dobla las piezas de alambre o chapa.

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 160
Longitud total(Pulgada) 6 1/2 Material Hecho de acero especial para herramientas Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo Z0901R160 de la serie Alicates redondos de punta larga.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico