(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Super corto "Stubby Driver" (5 unidades)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SD-510

Número de Parte
SD-510
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Establecer contenido Accesorios Diámetro de agarre
(mm)
Aplicación Función 1 Función 2 Notas 1
Disponible

7 Días o más

Altura total: 28 mm (con broca de 19 mm equipada)Brocas para herramientas accesorias: broca de una cabeza de 19 mm + Número 1, + Número 2 (2), + Número 3, -4 mm, -6 mm.38Para apretar o aflojar tornillos en espacios estrechos.La muesca tiene muescas para resistencia al deslizamiento durante el montaje y la extracción, lo que permite un fácil reemplazo de la broca.Se puede utilizar una gran resistencia con el mango de varilla de 38 mm de diámetro.No lo use en equipos eléctricos con corriente. Seleccione una unidad que coincida con el tamaño del tornillo.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 4 / 6
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Imán NA Tipo de agarre Resina
Ancho del producto(mm) 73 Altura del producto(mm) 122 Profundidad del producto(mm) 34
Peso del Producto(g) 62 Número de bit de herramienta accesoria(ordenador personal.) 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SD-510 de la serie Super corto "Stubby Driver" (5 unidades).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico