(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Destornillador WP rechoncho

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TD-3

Número de Parte
TD-3
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Función 1 Material
Disponible

7 Días o más

Cuando es difícil agregar presión al producto, se puede aflojar fácilmente utilizando alicates de bomba de agua, etc., ya que se ha utilizado un eje cuadrado en el producto.Pieza del eje: acero al cromo vanadio.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 18 Longitud del eje L (mm) 45
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 1.6 Ancho del producto(mm) 30 Altura del producto(mm) 90
Profundidad del producto(mm) 30 Peso del Producto(g) 60 Aplicar Fijación / Desmontaje de la válvula de retención inversa con filtro de tapón mixto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TD-3 de la serie Destornillador WP rechoncho.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico