(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Destornillador ergonómico 810

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4977292200356
4977292200424
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Tamaño de la punta / Phillips (+) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 Ancho del producto
(mm)
Altura del producto
(mm)
Profundidad del producto
(mm)
Peso del Producto
(g)
Diámetro del eje
(mm)
Diámetro de agarre
(mm)
Eje Aplicación Función 1 Material Notas 1 Notas 2 Notas 3
Disponible

7 Días o más

Phillips (+)Número 0--251552528325Cuerpo completo endurecidoApretar y aflojar los tornillos.Se emplea un agarre con ajuste de palma, que ofrece una gran potencia sin deslizarse debido al mango de plástico elastómero.Eje: aleación de acero especial. Mango: PP TPR.No lo use en equipos eléctricos con corriente. No golpee con martillo o herramientas similares.Utilice un producto que coincida con el tamaño de los tornillos. No aplique un par excesivo.No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.
Disponible

9 Días o más

Cabeza plana (-)-40.5301773051430Cuerpo completo endurecidoApretar y aflojar los tornillos.Se emplea un agarre con ajuste de palma, que ofrece una gran potencia sin deslizarse debido al mango de plástico elastómero.Eje: aleación de acero especial. Mango: PP TPR.No lo use en equipos eléctricos con corriente. No golpee con martillo o herramientas similares.Utilice un producto que coincida con el tamaño de los tornillos. No aplique un par excesivo.No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del eje L (mm) 75 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán Disponible Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico