(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Cabezal de repuesto
· Tipo de cabezal de repuesto: Cabeza hexagonal
· Ángulo de inserción (mm): 6
· Longitud total (mm): 130
· Opción de cuerpo principal: Opción
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2899IP15
tipo de producto | Cabeza de repuesto | Ángulo de inserción(mm) | 6 | Tipo de cabeza reemplazable | Cabeza hexagonal |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 130 | Par de Operación Máximo(N•m) | 8 | Punta estándar (Torx) | 15IP |
Cuerpo principal: opción | Opción | Características | Hecho de acero al cromo vanadio molibdeno de alta calidad. Todo el cuerpo está templado y cromado. La precisión del filo de la cuchilla se mantiene con el mecanizado superior de cromo Wiha. Verde claro. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2899IP15 de la serie Llaves dinamométricas - Torx más hoja de repuesto.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente