(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1-2WUJ
Clasificación de producto / conjunto único | Enchufe de un solo artículo | Aplicación | Juntas de impacto | Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | 4 pies cuadrados | Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) | 12.7 | Pasador de accionamiento (si se utiliza un taladro eléctrico, dimensiones del eje) (pulgadas) | 1/2 |
Ángulo de conducción | 12,7 mm (1/2 pulgada) | Material 1 | Hecho de aleación especial | Detalles de la aplicación | Para pernos hexagonales, tuercas, trabajos de aflojamiento. |
Función 1 | La aleación de acero de alto grado se utiliza para hacer un cuerpo altamente duradero y unificado. | Notas 1 | Use pernos / tuercas que coincidan con el tamaño. | Notas 2 | No utilice herramientas que tengan grietas, estén gastadas o distorsionadas debido a la vida útil. |
Notas 3 | Monte firmemente a la llave de impacto utilizando la junta tórica especificada. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-2WUJ de la serie Junta universal de impacto.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente