(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Broca de superficie en forma de calabaza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRB-15
SRB-16
SRB-17
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la hoja
(mm)
Ancho del producto
(mm)
Altura del producto
(mm)
Profundidad del producto
(mm)
Peso del Producto
(g)
Aplicación Función 1 Función 2 Notas 1 Notas 2 Notas 3
Disponible

9 Días o más

D (Ancho) 27 x H (Altura) 13 x R (Curva) 4 / Cojinete 9.527702780Hacer surcos y biselar madera.Punta de punta para recortadora.La durabilidad es excepcional, ya que la punta de carburo muy dura se selecciona cuidadosamente.No golpee ni deje caer la cuchilla porque la punta es vulnerable al impacto. No toque la cuchilla después de usarla porque se calienta.Para trabajos que requieren precisión, pruebe de antemano el producto con materiales utilizados en la operación.Cuando no esté en uso, guárdelo fuera del alcance de los niños y no usuarios, lejos de la humedad.
Disponible

9 Días o más

D (Ancho) 32 x H (Altura) 15 x R (Radio de curvatura) 4.7, Cojinete 12.7327032100Hacer surcos y biselar madera.Punta de punta para recortadora.La durabilidad es excepcional, ya que la punta de carburo muy dura se selecciona cuidadosamente.No golpee ni deje caer la cuchilla porque la punta es vulnerable al impacto. No toque la cuchilla después de usarla porque se calienta.Para trabajos que requieren precisión, pruebe de antemano el producto con materiales utilizados en la operación.Cuando no esté en uso, guárdelo fuera del alcance de los niños y no usuarios, lejos de la humedad.
Disponible

9 Días o más

D (ancho) 38 x H (altura) 19 x R (radio de curvatura) 6.4, rodamiento 12.7387038140Hacer surcos y biselar madera.Punta de punta para recortadora.La durabilidad es excepcional, ya que la punta de carburo muy dura se selecciona cuidadosamente.No golpee ni deje caer la cuchilla porque la punta es vulnerable al impacto. No toque la cuchilla después de usarla porque se calienta.Para trabajos que requieren precisión, pruebe de antemano el producto con materiales utilizados en la operación.Cuando no esté en uso, guárdelo fuera del alcance de los niños y no usuarios, lejos de la humedad.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del eje(mm) 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico