(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Broca en V 90 °

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SRB-25

Número de Parte
SRB-25
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Ancho del producto
(mm)
Altura del producto
(mm)
Profundidad del producto
(mm)
Peso del Producto
(g)
Aplicación Función 1 Función 2 Notas 1 Notas 2 Notas 3
Disponible

7 Días o más

327032120Hacer surcos y biselar madera.Punta de punta para recortadora.La durabilidad es excepcional, ya que la punta de carburo muy dura se selecciona cuidadosamente.No golpee ni deje caer la cuchilla porque la punta es vulnerable al impacto. No toque la cuchilla después de usarla porque se calienta.Para trabajos que requieren precisión, pruebe de antemano el producto con materiales utilizados en la operación.Cuando no esté en uso, guárdelo fuera del alcance de los niños y no usuarios, lejos de la humedad.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de la hoja(mm) D (ancho) 32 x H (altura) 25/A (ángulo) 90 grados Diámetro del eje(mm) 6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SRB-25 de la serie Broca en V 90 °.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico