(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Caja de soporte de taladro para 16 taladros de vástago hexagonal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1301126

Número de Parte
1301126
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Aplicación
Disponible

7 Días o más

Condiciones de almacenamiento: Longitud total 125 mm o menos / Tamaño del filo ø10 mm o menos· Dedicado para eje hexagonal de 6.35 mm · Capacidad para contener un máximo de 16 piezas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño del paquete(mm) H165×W110×D28 Peso(g) 200 Código JAN 4907052355095

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1301126 de la serie Caja de soporte de taladro para 16 taladros de vástago hexagonal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico