(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Clear Line Driver -6X38 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1152475

Número de Parte
1152475
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Resina Tamaño del paquete(mm) H90×W30×D30
Peso(g) 48 nombre del producto Conductor de línea clara -6X38 mm Código JAN 4907052333109

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1152475 de la serie Clear Line Driver -6X38 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico