(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Broca de corte / fresa de carburo, broca de chaflán 45 ° 35 mm TRBP-32

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1330352

Número de Parte
1330352
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Características
Disponible

7 Días o más

Ángulo de 45 °Con punta de carburo y excelente durabilidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño del paquete(mm) H98×W48×D43 Peso(g) 108 Ancho de la hoja(mm) 35
Longitud de la hoja(mm) 16 Ancho de rodamiento(mm) 12.7 Código JAN 4907052374768

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1330352 de la serie Broca de corte / fresa de carburo, broca de chaflán 45 ° 35 mm TRBP-32.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico