(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Broca de fresa de corte de carburo Broca de superficie escalonada escalonada

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1330342
1330343
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Peso
(g)
Ancho de la hoja
(mm)
Altura del tamaño de la hoja
(mm)
Código JAN Aplicación Características
Disponible

9 Días o más

8426114907052374553Para el procesamiento de superficies decorativas de madera y resina.Con punta de carburo y excelente durabilidad
Disponible

9 Días o más

10632154907052374560Para el procesamiento de superficies decorativas de madera y resina.Con punta de carburo y excelente durabilidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño del paquete(mm) H98×W48×D43 Ancho de rodamiento(mm) 9.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico