(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Carbide Trimmer Router Bit Roundover Surface Bit

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1330329
1330330
1330331
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Peso
(g)
Ancho de la hoja
(mm)
Altura del tamaño de la hoja
(mm)
Código JAN Aplicación Características
Disponible

9 Días o más

9125134907052374300Para el procesamiento de superficies decorativas de madera y resina.· Punta de carburo con durabilidad excepcional · También es posible realizar cortes en la mitad de la superficie de rebordeado
Disponible

9 Días o más

8729144907052374317Para el procesamiento de superficies decorativas de madera y resina.· Punta de carburo con durabilidad excepcional · También es posible realizar cortes en la mitad de la superficie de rebordeado
Disponible

9 Días o más

10532164907052374324Para el procesamiento de superficies decorativas de madera y resina.· Punta de carburo con durabilidad excepcional · También es posible realizar cortes en la mitad de la superficie de rebordeado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño del paquete(mm) H98×W48×D43 Ancho de rodamiento(mm) 12.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico