(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Recortador de carburo / broca enrutador, broca de flash 6,4 mm TRBP-35

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1330355

Número de Parte
1330355
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Características
Disponible

9 Días o más

Con punta de carburo y excelente durabilidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño del paquete(mm) H97×W37×D32 Peso(g) 45 Ancho de la hoja(mm) 6.4
Código JAN 4907052374812

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1330355 de la serie Recortador de carburo / broca enrutador, broca de flash 6,4 mm TRBP-35.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico