(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Broca de corte de carburo Broca Punta de superficie

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1330340
1330341
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Peso
(g)
Ancho de la hoja
(mm)
Código JAN Características
Disponible

9 Días o más

91254907052374508Con punta de carburo y excelente durabilidad
Disponible

9 Días o más

107324907052374515Con punta de carburo y excelente durabilidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño del paquete(mm) H98×W48×D43 Altura del tamaño de la hoja(mm) 13 Ancho de rodamiento(mm) 12.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico