(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Carbide Trimmer Router Bit U-Groove Bit

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1330346
1330347
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Peso
(g)
Ancho de la hoja
(mm)
Altura del tamaño de la hoja
(mm)
Código JAN Aplicación Características
Disponible

9 Días o más

456.46.44907052374652Tallado y tratamiento de madera, como ranuras de manijas en puertas o antideslizantes en escaleras.Con punta de carburo y excelente durabilidad
Disponible

9 Días o más

449.57.54907052374669Tallado y tratamiento de madera, como ranuras de manijas en puertas o antideslizantes en escaleras.Con punta de carburo y excelente durabilidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño del paquete(mm) H97×W37×D32

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico