(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Juego de cepillos de nylon / cerdas, 2 piezas, par RB-54

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1320840

Número de Parte
1320840
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Aplicación
Disponible

8 Días o más

Para eliminar rebabas de carpintería y limpiar superficies irregulares. Para metal, concha, madera, piedra, resina, etc.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del eje(mm) φ2.35 Tamaño del paquete(mm) H105×W60×D25 Masa(g) 12
Número contenido en un paquete 2 piezas / set Código JAN 4907052372733 Velocidad rotacional máxima(min-1) 13000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1320840 de la serie Juego de cepillos de nylon / cerdas, 2 piezas, par RB-54.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico