(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Diamond Grindstone # 140 Juego de 2 tipos de bolas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1320710

Número de Parte
1320710
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones
Disponible

9 Días o más

Eje de ø2.35 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño del paquete(mm) H105×W60×D6 Peso(g) 9 Código JAN 4907052372603
Rotaciones máximas permitidas(min-1) 30000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1320710 de la serie Diamond Grindstone # 140 Juego de 2 tipos de bolas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico