(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Taladro para avellanado.
· Acero recubierto de polvo de alta velocidad TiAlN.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Material de trabajo | Acero al carbón / Hierro fundido / Metal no ferroso / Metal no ferroso | Tipo de material de herramienta | Acero en polvo de alta velocidad | Modelo de enlace | varilla recta |
---|---|---|---|---|---|
Coating Presence | Disponible | Tipo de recubrimiento | TiAlN | Presencia de pozos de petróleo | NA |
Numero de flautas | 2 | forma de cuchilla | Hoja derecha torsión derecha | Grado de ángulo de torsión | 25° |
Tolerancia de la caña | P h7 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente