(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro escariador (vástago cónico) DRT

Taladro escariador (vástago cónico) DRT
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Capaz de perforar y escariar.
· Tipo de mango cónico.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DRT-5
DRT-6
DRT-6.5
DRT-7
DRT-7.5
DRT-8
DRT-8.5
DRT-9
DRT-9.5
DRT-10
DRT-10.5
DRT-11
DRT-11.5
DRT-12
DRT-12.5
DRT-13
DRT-13.5
DRT-14
DRT-14.5
DRT-15
DRT-16
DRT-17
DRT-18
DRT-19
DRT-20
DRT-21
DRT-22
DRT-23
DRT-24
DRT-25
DRT-26
DRT-27
DRT-28
DRT-29
DRT-30
DRT-31
DRT-32
DRT-33
DRT-34
DRT-35
DRT-38
DRT-40
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
diámetro del vástago Diámetro del taladro Longitud del taladro Tipo de material de herramienta
Disponible

7 Días o más

568 +0.004~+0.0094143MT14.7520Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

668 +0.004~+0.0094143MT15.7520Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

6.575 +0.006~+0.0124150MT16.2521Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

775 +0.006~+0.0124150MT16.7521Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

7.582 +0.006~+0.0124157MT17.222Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

882 +0.006~+0.0124157MT17.722Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

8.588 +0.006~+0.0124167MT18.223Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

988 +0.006~+0.0124167MT18.723Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

9.595 +0.006~+0.0124173MT19.225Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

1095 +0.006~+0.0124173MT19.725Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

10.5102 +0.007~+0.0154180MT110.225Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

11102 +0.007~+0.0154180MT110.725Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

11.5108 +0.007~+0.0154187MT111.226Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

12108 +0.007~+0.0156187MT111.726Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

12.5115 +0.007~+0.0156193MT112.228Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

13115 +0.007~+0.0156193MT112.728Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

13.5120 +0.007~+0.0156200MT113.130Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

14120 +0.007~+0.0156200MT113.630Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

14.5125 +0.007~+0.0156220MT214.132Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

15125 +0.007~+0.0156220MT214.632Acero de alta velocidad
Disponible

12 Días o más

16130 +0.007~+0.0156225MT215.635Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

17135 +0.007~+0.0156230MT216.636Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

18140 +0.007~+0.0156235MT217.638Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

19145 +0.008~+0.0176240MT218.639Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

20150 +0.008~+0.0176245MT219.540Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

21155 +0.008~+0.0176250MT220.543Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

22160 +0.008~+0.0176255MT221.545Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

23165 +0.008~+0.0176260MT222.4546Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

24165 +0.008~+0.0176280MT323.4547Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

25165 +0.008~+0.0176280MT324.450Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

26165 +0.008~+0.0176280MT325.455Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

27175 +0.008~+0.0176290MT326.457Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

28175 +0.008~+0.0176290MT327.457Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

29185 +0.008~+0.0176300MT328.360Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

30185 +0.008~+0.0176300MT329.360Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

31195 +0.009~+0.026310MT330.365Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

32195 +0.009~+0.026310MT331.365Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

33200 +0.009~+0.026340MT432.265Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

34205 +0.009~+0.026345MT433.270Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

35205 +0.009~+0.026345MT434.270Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

38215 +0.009~+0.026355MT437.275Acero de alta velocidad
Disponible

7 Días o más

40220 +0.009~+0.026360MT439.180Acero de alta velocidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña Mango cónico material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha
Ángulo de torsión 30°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico