(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Molino de extremo ranurado SLEM

Molino de extremo ranurado SLEM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fresa ranuradora de 2 flautas.
· Forma de hoja recta.
[Especificaciones del producto]
· Forma de la hoja: hoja derecha recta

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SLEM-1-4
SLEM-1-6
SLEM-1.5-4
SLEM-1.5-6
SLEM-2-6
SLEM-2.5-6
SLEM-3-6
SLEM-3.5-6
SLEM-4-6
SLEM-4.5-6
SLEM-5-6
SLEM-5.5-6
SLEM-6-6
SLEM-6.5-8
SLEM-7-8
SLEM-7.5-8
SLEM-8-8
SLEM-8.5-10
SLEM-9-10
SLEM-9.5-10
SLEM-10-10
SLEM-11-10
SLEM-11.5-10
SLEM-12-12
SLEM-12.5-12
SLEM-13-12
SLEM-13.5-12
SLEM-14-12
SLEM-14.5-12
SLEM-15-12
SLEM-15.5-16
SLEM-16-16
SLEM-16.5-16
SLEM-17-16
SLEM-17.5-16
SLEM-18-16
SLEM-18.5-16
SLEM-19-16
SLEM-19.5-16
SLEM-20-16
SLEM-20.5-20
SLEM-21-20
SLEM-21.5-20
SLEM-22-20
SLEM-22.5-20
SLEM-23-20
SLEM-23.5-20
SLEM-24-20
SLEM-24.5-20
SLEM-25-20
SLEM-25.5-25
SLEM-26-25
SLEM-26.5-25
SLEM-27-25
SLEM-27.5-25
SLEM-28-25
SLEM-28.5-25
SLEM-29-25
SLEM-29.5-25
SLEM-30-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14435
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.56435
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.56635
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

28635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.510640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.515645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

415645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.517650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

517650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.517650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

617650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.518855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

718855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.518855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

818855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5201060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9201060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5201060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10201060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11221065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5221065
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12221265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5231270
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13231270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.5231270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14231270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.5251275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15251275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.5251675
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16251675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.5281680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17281680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.5281680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18281680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.5301685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19301685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.5301685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20301685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5352095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21352095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.5352095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22352095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.5352095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23352095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.5352095
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24352095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24.54020100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254020100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.54025100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264025100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26.54025100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

274025100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27.54025105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

284025105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.54025105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294025105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29.54525110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

304520110

Cargando…

Información básica

material de trabajo Acero al carbón Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta HSS Ángulo de torsión (θ) Sin torsión Tolerancia del diámetro de la cuchilla -0.05~0
Tolerancia de la caña P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico