(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Taladro SDS-CR1 (Números de pieza)

Taladro SDS-CR1
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SDS005CR1

Número de Parte
SDS005CR1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D(mm) 0.5 Longitud de ranura L(mm) 7 material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio
Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L(mm) 40 Tipo de caña End Mill Shank
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Con / sin orificio de aceite NA
Dimensiones / Ds(ø mm) 1 Tolerancia dimensional de diámetro(mm) 0-0.014 Características Una variedad de taladros de carburo de uso general de larga venta. Óptimo para hierro fundido, aplicable para acero al carbono y aleación de aluminio.
Aplicación de mecanizado Perforación Especificaciones Propósito general, ángulo de torsión 30 °

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SDS005CR1 de la serie Taladro SDS-CR1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico