(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hoja HSS Bit JIS61 Modelo S532 Modelo Cepillado Redondo

Hoja HSS Bit JIS61 Modelo S532 Modelo Cepillado Redondo
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTB61
TTB61-1
TTB61-2
TTB61-3
TTB61-4
TTB61-5
TTB61-7
TTB61-9
TTB61-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
θ Unidad de envío
(Libro)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125100-1010134225°10
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13160131-1313164.5325°10
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16190162-1616205.5325°10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19220193-1919247420°1
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19240254-19X2519297520°10
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22240225-2222297520°10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25270257-2525328520°1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32330329-32323810820°1
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

383803811-38384511820°5

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad Pintura Oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico