(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conjunto combinado de accionamiento de rotor

Conjunto combinado de accionamiento de rotor
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Tamaño de caja (mm): 200 × 70 × 30
· Masa (sol): 145
· Característica: Mango NB / avellanador de accionamiento del rotor: 3.2 mm,10.4 mm,BS1010,BS2010,BS3010

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RD2001

Número de Parte
RD2001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego Tamaño de caja(mm) 200×70×30
Masa(g) 145 Características Avellanado de accionamiento de mango / rotor NB: 3,2 mm, 10,4 mm, BS1010, BS2010, BS3010

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RD2001 de la serie Conjunto combinado de accionamiento de rotor.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico