(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de oro

Caja de oro
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Tamaño de caja (mm): 270 × 230 × 50
· Establecer contenido: Noga grip 3 / raspador midi / mango de borde de plástico / soporte S / soporte N / soporte C: Soporte +C20/D: Soporte +D50/K: +N80K / N1,N2,S10,S20,S30,S150,Hoja D66 / Fregadero con accionamiento de rotación de 10,4 mm / Llave Allen de 1,5 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NG9400

Número de Parte
NG9400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego Tamaño de caja(mm) 270×230×50
Establecer contenido Noga Grip 3 / Midi Scraper / Plastic edge Off Handle / S Holder / N Holder / C Holder: + C20 / D Holder: + D50 / K Holder: + N80K / N1, N2, S10, S20, S30, S150, D66 Blade / Fregadero de 10,4 mm con accionamiento de rotación / Llave Allen de 1,5 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NG9400 de la serie Caja de oro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico