(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Martillo de cabeza combinada

Martillo de cabeza combinada
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Martillo de dos cabezas
· Material de la cabeza: Otros
· Material del mango: Nuez dura
· Material de la cabeza: Negro (Medio suave): Caucho,rojo claro (Duro): Acetato de celulosa
· Tipo de cabeza: Cabeza - negra (medianamente blanda), cabeza - rojo transparente (Duro)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
832-38H40
832-38H50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40110325640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501313601100

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo de doble punta Material de la cabeza Otro Manejar el material Nuez dura
Material de la cabeza Negro (Medio suave): Caucho, Rojo claro (Duro): Acetato de celulosa Tipo de cabeza Cabeza: negra (medianamente suave), cabeza: rojo transparente (dura) Aplicación Además de su uso en trabajos de ensamblaje, procesamiento de chapa metálica y en sitios de construcción, ferretería, etc., también se puede usar para colocar baldosas de piedra, jardinería, etc.
Características 1 El mango de nogal tiene forma para adaptarse a la mano y utiliza material de alta calidad para evitar resbalones. La carcasa forjada permite un ensamblaje sólido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico