(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Destornillador hexagonal con anillo mágico de punta esférica (acabado suave)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
367R30
367R40
367R50
367R60
367R80
367R100
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud del eje L (mm) (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) Longitud total L1
(mm)
Masa
(g)
Diámetro de agarre
(mm)
Características
Disponible

7 Días o más

10032043523Como se puede usar con un ángulo de inclinación de 25 °, puede insertar / quitar fácilmente tornillos hexagonales en agujeros profundos y lugares estrechos de difícil acceso. Acero al cromo vanadio. Templado y cromado.
Disponible

7 Días o más

10042115830Como se puede usar con un ángulo de inclinación de 25 °, puede insertar / quitar fácilmente tornillos hexagonales en agujeros profundos y lugares estrechos de difícil acceso. Acero al cromo vanadio. Templado y cromado.
Disponible

7 Días o más

10052116730Como se puede usar con un ángulo de inclinación de 25 °, puede insertar / quitar fácilmente tornillos hexagonales en agujeros profundos y lugares estrechos de difícil acceso. Acero al cromo vanadio. Templado y cromado.
Disponible

7 Días o más

125624311036Como se puede usar con un ángulo de inclinación de 25 °, puede insertar / quitar fácilmente tornillos hexagonales en agujeros profundos y lugares estrechos de difícil acceso. Acero al cromo vanadio. Templado y cromado.
Disponible

7 Días o más

150826815636Como se puede usar con un ángulo de inclinación de 25 °, puede insertar / quitar fácilmente tornillos hexagonales en agujeros profundos y lugares estrechos de difícil acceso. Acero al cromo vanadio. Templado y cromado.
Disponible

7 Días o más

1501027122441Como se puede usar con un ángulo de inclinación de 25 °, puede insertar / quitar fácilmente tornillos hexagonales en agujeros profundos y lugares estrechos de difícil acceso. Acero al cromo vanadio. Templado y cromado.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Bolígrafo Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Cuadrado
Imán NA Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Caucho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico