(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tipo de SLT Mill Slot Tip: Tipo de autorretención Tipo MSTA (Especificaciones en milímetros)

Tipo de SLT Mill Slot Tip: Tipo de autorretención Tipo MSTA (Especificaciones en milímetros)
  • Descuento por volumen

· Procesamiento de solicitudes: Ranura
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta tipo SLT del molino de ranuras: Tipo de autosujeción tipo MSTA (especificaciones milimétricas), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DR16-32A
DR16-32B
DR16-38
DR22-46
DR32-55
DR40-80
MSTA63N16-5T
MSTA63N22-5T
MSTA63N30-4T
MSTA63N40-4T
MSTA80N16-7T
MSTA80N22-7T
MSTA80N30-6T
MSTA80N40-6T
MSTA100N16-9T
MSTA100N22-9T
MSTA100N30-9T
MSTA100N40-9T
MSTA125N16-11T
MSTA125N22-11T
MSTA125N30-11T
MSTA125N40-11T
MSTA160N22-14T
MSTA160N30-14T
MSTA160N40-14T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de flautas
(hoja)
sobredosis
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
A
(mm)
a
(mm)
Llave inglesa Titular compatible Consejo compatible Ancho de la hoja W (mm) Número máximo de rotaciones (min⁻¹) Peso (g) Profundidad de ranura T (mm) ød (H7)
(mm)
A1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-32163-4.1-MSTA 63N16-5T/MSTA63N22-7T------8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-32164-4.1-MSTA 63N30-4T/MSTA63N40-4T------8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-38164-4.1-MSTA 80N○○-○T------8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-46225-6.1-MSTA 100N○○-○T------10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-55326-8.1-MSTA 125N○○-○○T------10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-804012-10.1-MSTA 160N○○-○○T------12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

563--1.3-MS-FRW1-SLT16…1.65,100301516-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

563--1.8-MS-FRW1-SLT22…2.25,100301516-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

463--2.4-MS-FRW1-SLT30…3.05,100501516-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

463--3.4-MS-FRW1-SLT40…4.05,100601516-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

780--1.3-MS-FRW1-SLT16…1.64,000402116-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

780--1.8-MS-FRW1-SLT22…2.24,000502116-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

680--2.4-MS-FRW1-SLT30…3.04,000802116-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

680--3.4-MS-FRW1-SLT40…4.04,0001002116-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9100--1.3-MS-FRW1-SLT16…1.63,200702722-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9100--1.8-MS-FRW1-SLT22…2.23,200802722-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9100--2.4-MS-FRW1-SLT30…3.03,2001302722-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9100--3.4-MS-FRW1-SLT40…4.03,2001502722-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11125--1.3-MS-FRW1-SLT16…1.62,6001003532-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11125--1.8-MS-FRW1-SLT22…2.22,6001203532-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11125--2.4-MS-FRW1-SLT30…3.02,6002003532-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11125--3.4-MS-FRW1-SLT40…4.02,6002503532-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14160--1.8-MS-FRW1-SLT22…2.22,0003004040-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14160--2.4-MS-FRW1-SLT30…3.02,0003504040-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14160--3.4-MS-FRW1-SLT40…4.02,0004004040-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Ranura Detalles de la aplicación de mecanizado Surco / Corte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico