(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Centrarse en la precisión / superficie acabada, para tornos automáticos 2FESW

Centrarse en la precisión / superficie acabada, para tornos automáticos 2FESW
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: Para acero en general (AlCrN, etc.)
· Número de flautas (hoja): 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2FESW030-030-04
2FESW035-035-04
2FESW040-040-04
2FESW050-050-05A
2FESW050-050-06
2FESW060-060-05A
2FESW060-060-06
2FESW070-070-07
2FESW080-080-07
2FESW080-080-08
2FESW100-080-07
2FESW100-080-10
2FESW120-080-10
2FESW120-080-12
2FESW130-080-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja (Dc)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

334450-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.53.54450-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

444450-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

555350-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

556450-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

665350-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

666450-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

777450-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

887450-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

888450-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1087450-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810450-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12810450-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12812450-0.030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13813450-0.030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Ángulo de torsión(°) 35 Detalles de revestimiento Mega-Coat

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico