(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PSTR0805-70S-KW10
Egoístamente | Mano derecha | rε | 0.05+0.01/-0.02 | Material | KW10 |
---|---|---|---|---|---|
sobredosis(mm) | 4.8 | φA | 6 | F(mm) | 2.2 |
H(mm) | 4.4 | S(mm) | 2.1 | L1(mm) | 70 |
L2(mm) | 20 | L3(mm) | 8 | d(mm) | 1.0 |
Hilo métrico (Hilo nominal) | M8 o mayor | Hilo métrico (paso mm) | P0.75~P1.50 | Tornillo Unificado (Rosca Nominal) | 5/16-18UNC, 5/16-24UNF o más |
Tornillo unificado (paso (hilos / pulgada)) | 24 a 18 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PSTR0805-70S-KW10 de la serie Barra de punta roscada de diámetro interior pequeño, modelo PST-S.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente