(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cortador de ranura micro (barra doble) Modelo S ..- STW (mango circular para broca de corte lateral)

Cortador de ranura micro (barra doble) Modelo S ..- STW (mango circular para broca de corte lateral)
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Zurdo
· Llave inglesa: LTW-10S
· Tornillo de sujeción: SB-3080TR
· Punta compatible: TWFGL ○○○

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S12F-STWL15
S14H-STWL15
S15F-STWL15
S16F-STWL15
S19K-STWL15
S20G-STWL15
S20K-STWL15
S22K-STWL15
S25.0J-STWL15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar φD1
(mm)
φD2
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

122011801822
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1420131001822
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15.8752015851822
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

162015851822
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19.0518.51712018-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2019.5189018-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2019.51812018-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2221.52012522-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2524.52311022-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano izquierda Llave inglesa LTW-10S Tornillo de sujeción SB-3080TR
Consejo compatible TWFGL ○○○

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico