(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

S: WWLN08 Tipo Excelente barra (Perfilado)

S: WWLN08 Tipo Excelente barra (Perfilado)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Longitud total L1: 250
· Forma de punta compatible: W (Hexagonal)
· Forma de abrazadera: Bloqueo de cuña
· Longitud de protrusión d: Hasta 5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S25S-WWLNL08-28E
S25S-WWLNL08-34E
S25S-WWLNR08-34E
S32S-WWLNL08-40E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
θ
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

28Mano izquierda2524143613°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

34Mano izquierda2524174011°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

34Mano derecha2524174011°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40Mano izquierda3230205010°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable W (tipo hexagonal) Aplicación Diámetro interno Forma de la abrazadera Bloqueo de cuña
Longitud total L1 250 Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 5 Orificio de lubricación S / N NA
Hoja, lámina WWP-42※WWP-42-16 Llave inglesa LW-3/LW-2 Shim Pin WP5X11
Esquina estándar R (rε) 1.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico