(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra libre de vibraciones de carburo tipo E-SVUC (B) -A (corte)

Barra libre de vibraciones de carburo tipo E-SVUC (B) -A (corte)
  • Descuento por volumen

· Usar: Perfil de diámetro interior
· Forma de punta compatible: V (35° Diamante)
· Ángulo libre: 5°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Diestro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E12Q-SVUCR08-18A
E16X-SVUBR11-25A
E20S-SVUBR11-29A
E25T-SVUBR16-34A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
θ Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18180121111.55.52322FT-6SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2522016151682827FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2925020191883230FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

343002524218.5383713°FT-15SB-40125TRN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Perfilado de diámetro interno Egoístamente Mano derecha
Forma de la abrazadera Atornillar Ángulo de separación Longitud de protuberancia (L/D) ~7
Orificio de lubricación S / N Disponible L5(mm) - Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico