(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

A-SDZC-AE Excelente barra (aburrida)

A-SDZC-AE Excelente barra (aburrida)
  • Descuento por volumen

· Usar: Jalar
· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Ángulo libre: 7°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Up to 5.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A10L-SDZCL07-14AE
A10L-SDZCR07-14AE
A12M-SDZCL07-16AE
A12M-SDZCR07-16AE
A16Q-SDZCL07-14AE
A16Q-SDZCL07-20AE
A16Q-SDZCR07-14AE
A16Q-SDZCR07-20AE
A20R-SDZCL11-20AE
A20R-SDZCL11-27AE
A20R-SDZCR11-20AE
A20R-SDZCR11-27AE
A25S-SDZCL11-32AE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano izquierda1401098.73.314169.5FT-8SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano derecha1401098.73.314169.5FT-8SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Mano izquierda15012119.73.3142010.5FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Mano derecha15012119.73.3142010.5FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano izquierda180161510.84.4301710FT-8SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Mano izquierda180161511.73.3142210.5FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano derecha180161510.84.4301710FT-8SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Mano derecha180161511.73.3142210.5FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Mano izquierda200201915.66.1402415FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27Mano izquierda200201916.56.1152515FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Mano derecha200201915.66.1402415FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27Mano derecha200201916.56.1152515FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32Mano izquierda2502524196.1152615FT-15SB-4065TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Halar Forma de la abrazadera Atornillar
Ángulo de separación Longitud de protuberancia (L/D) ~5.5 Orificio de lubricación S / N Disponible
θ Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico