(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Medidor de deslizamiento cónico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPG-700SL

 
Número de Parte
TPG-700SL
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Ángulo cónico Masa
(g)
Material Error instrumental
(mm)
Características 1 Características 2 Características 3 Características 4 Aplicación
Disponible

7 Días o más

7°9′10″20Acero inoxidable templado (SUS420J2) / Dureza: HV480± 0,05 mmAcabado plateadoCómodo y seguro de llevar con un estuche deslizable con clip. Se puede guardar en el bolsillo del pecho.La punta de corte circular del medidor garantiza la seguridad en el trabajo.Se puede almacenar por deslizamiento.Medición de ranuras / huecos / diámetros de agujeros, etc.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medicion(mm) 1 a 9 Piezas(Piezas) 1 Estándar 700SL
Escala 0.1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPG-700SL de la serie Medidor de deslizamiento cónico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico