(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Portaherramientas - para montaje de vástago cuadrado, diámetro exterior/mecanizado de bordes T100H/T63H

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T63H-S2020R-105T
T63H-S2525L-105
T63H-S2525R-105
T100H-S2525L-150
T100H-S2525R-150
T100H-S2525R-150T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
T
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
Dimensiones del mango del soporte de montaje Tubo de refrigerante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha90633570HS12X30150105202040-(20 sq.)CL63-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda10863-70HS12X25150105--38--CL63-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha10863-70HS12X25150105--38--CL63-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda118100-110HS12X30190150--5563-CL100-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha118100-110HS12X30190150--5563-CL100-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha11810048110HS12X35190150252555-(25 sq.)CL100-1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave inglesa LW-6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico