(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar con punta en espiral - carburo, uso de orificio pasante, N-CT-PO

Machos de roscar con punta en espiral - carburo, uso de orificio pasante, N-CT-PO
  • Descuento por volumen

· Modelo de grifo: Toque de punto
· Modelo de orificio: Para agujeros pasantes
· Tipo de hilo: Metro
· Número de roscas achaflanadas Lcf: 5P
· Tipo de material de herramienta: Carburo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PCNR3.0G
PCNR4.0I
PCNR5.0K
PCNR6.0M
PCNR8.0N
PCNS010O
PCNS012P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546P31143.26p
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752P313547p
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860P3165.54.57p
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P31964.57p
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570P3226.258e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575P42475.58e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582P4308.56.59e

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Carburo
material de trabajo Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N NA Número de surcos 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico