(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ranura en ángulo de hélice lenta Taladro con orificio central de 60 ° en forma de B (antiguo JIS tipo 2) CD-S (II)

Ranura en ángulo de hélice lenta Taladro con orificio central de 60 ° en forma de B (antiguo JIS tipo 2) CD-S (II)
  • Descuento por volumen

Adecuado para el mecanizado de agujeros centrales de materiales de trabajo viscosos y blandos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C21.0
C21.5
C22.0
C22.5
C23.0
C24.0
C25.0
C26.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61X60°X6451.52.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.5X60°X85024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102X60°X105535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.5X60°X12603.56.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143X60°X146548
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184X60°X18764.710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

225X60°X22886.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

256X60°X251007.715

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 60° Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N NA
A Cg

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico