(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020
Adecuado para el mecanizado de agujeros centrales de materiales de trabajo viscosos y blandos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Aplicación | Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán | Ángulo de la punta (θ) | 60° | Cuchilla individual, dos cuchillas | Doble filo |
---|---|---|---|---|---|
Hoja periférica S / N | NA | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | Revestimiento S / N | NA |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente