(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Vástago largo Ranura de hélice baja Tipo A Taladro de orificio central de carburo de 60 ° C-CD-SL

Vástago largo Ranura de hélice baja Tipo A Taladro de orificio central de carburo de 60 ° C-CD-SL
  • Descuento por volumen

· Hoja simple/hoja doble: Doble hoja
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Ángulo de punta (θ): 60°
· Forma: cf

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCDL1.0
CCDL1.5
CCDL2.0
CCDL2.5
CCDL3.0
CCDL4.0
CCDL5.0
CCDM2.0
CCDM2.5
CCDM3.0
CCDM4.0
CCDM5.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41X60°X41001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51.5X60°X51001.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

62X60°X61002
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

82.5X60°X81002.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

83X60°X81003
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104X60°X101004.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125X60°X121005.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

62X60°X61502
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

82.5X60°X81502.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

83X60°X81503
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104X60°X101504.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125X60°X121505.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 60° Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N NA
A Cf

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico