(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vástago largo Recubrimiento de titanio Ranura de baja torsión A Tipo 60 ° Taladro de orificio central CD-SL-V

Vástago largo Recubrimiento de titanio Ranura de baja torsión A Tipo 60 ° Taladro de orificio central CD-SL-V
  • Descuento por volumen

· Hoja simple/hoja doble: Doble hoja
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Ángulo de punta (θ): 60°
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: Estaño

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VCDL1.0
VCDL1.5
VCDL2.0
VCDL2.5
VCDL3.0
VCDL4.0
VCDL5.0
VCDM1.0
VCDM1.5
VCDM2.0
VCDM2.5
VCDM3.0
VCDM4.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41X60°X41001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.5X60°X51001.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62X60°X61002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82.5X60°X81002.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83X60°X81003
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104X60°X101004.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125X60°X121005.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41X60°X41501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.5X60°X51501.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62X60°X61502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82.5X60°X81502.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83X60°X81503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104X60°X101504.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 60° Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño A Cf

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico