(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ranura helicoidal débil recubierta de titanio A Taladro de orificio central tipo 90 ° CD-QV

Ranura helicoidal débil recubierta de titanio A Taladro de orificio central tipo 90 ° CD-QV
  • Descuento por volumen

· Hoja simple/hoja doble: Doble hoja
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Ángulo de punta (θ): 90°
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: Estaño

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VCY1.0Q
VCY1.5Q
VCY2.0Q
VCY2.5Q
VCY3.0Q
VCY4.0Q
VCY5.0Q
VCY6.0Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41X90°X4351
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.5X90°X5401.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62X90°X6452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.72.5X90°X7.7502.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.73X90°X7.7553
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104X90°X10654.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

115X90°X11785.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186X90°X18906.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90° Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño A Cf

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico