(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tang Shank Recubrimiento de titanio Flauta espiral fuerte tipo A 90 °, taladros de orificio central CE-QL-V

Tang Shank Recubrimiento de titanio Flauta espiral fuerte tipo A 90 °, taladros de orificio central CE-QL-V
  • Descuento por volumen

Adecuado para el mecanizado de agujeros centrales de materiales de trabajo viscosos y blandos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VCL1.0Z
VCL1.5Z
VCL2.0Z
VCL2.5Z
VCL3.0Z
VCL4.0Z
VCL5.0Z
VCM1.0Z
VCM1.5Z
VCM2.0Z
VCM2.5Z
VCM3.0Z
VCM4.0Z
VCM5.0Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41X90°X41001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51.5X90°X51001.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

62X90°X61002
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

82.5X90°X81002.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

83X90°X81003
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104X90°X101004.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125X90°X121005.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41X90°X41501
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51.5X90°X51501.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

62X90°X61502
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

82.5X90°X81502.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

83X90°X81503
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104X90°X101504.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125X90°X121505.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90° Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño A Cf

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico