(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

NC para Arrancar Biselado de Taladro (90 °) NC-SD-V

NC para Arrancar Biselado de Taladro (90 °) NC-SD-V
  • Descuento por volumen

Un taladro para biselar la cara final después de taladrar con un taladro.
[Caracteristicas]
· Adopta acero cobalto de alta velocidad con excelente resistencia al desgaste.
[Aplicaciones]
· Mediante el uso de NC-SD V, mayor que el diámetro después de la perforación del agujero, se pueden lograr superficies biseladas con acabado limpio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VCS-D010Q
VCS-D012Q
VCS-D016Q
VCS-D020Q
VCS-D025Q
VCS-D3.0Q
VCS-D4.0Q
VCS-D5.0Q
VCS-D6.0Q
VCS-D8.0Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
Corriente continua
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010X90°892310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212X90°1022612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1616X90°1153216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2020X90°1314020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2525X90°1515025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33X90°46103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44X90°55124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55X90°62135
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

66X90°66156
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88X90°79208

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90° Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño Numero de flautas 2 A Ci

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico