(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidor de anillo de acero Lapeado específico de la unidad de 0,1 mm

Medidor de anillo de acero Lapeado específico de la unidad de 0,1 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Nota: Con tratamiento moleteado bajo cero/tratamiento estabilizador completado
· Dureza (hv): 653 to 772
· Material: Acero para herramientas de aleación

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RG-1.0
RG-1.1
RG-1.2
RG-1.3
RG-1.4
RG-1.5
RG-1.6
RG-1.7
RG-1.8
RG-1.9
RG-2.0
RG-2.1
RG-2.2
RG-2.3
RG-2.4
RG-2.5
RG-2.6
RG-2.7
RG-2.8
RG-2.9
RG-3.0
RG-3.1
RG-3.2
RG-3.3
RG-3.4
RG-3.5
RG-3.6
RG-3.7
RG-3.8
RG-3.9
RG-4.0
RG-4.1
RG-4.2
RG-4.3
RG-4.4
RG-4.5
RG-4.6
RG-4.7
RG-4.8
RG-4.9
RG-5.0
RG-5.1
RG-5.2
RG-5.3
RG-5.4
RG-5.5
RG-5.6
RG-5.7
RG-5.8
RG-5.9
RG-6.0
RG-6.1
RG-6.2
RG-6.3
RG-6.4
RG-6.5
RG-6.6
RG-6.7
RG-6.8
RG-6.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones nominales D
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Espesor B
(mm)
Diámetro exterior Biselado C
(mm)
Diámetro interno Biselado F
(mm)
Redondez cilíndrica
(μm)
Tolerancia de diámetro interno
(μm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1.02240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.12240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.22240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.32240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1.42240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.52240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.62240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.72240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.82240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.92240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2.02240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.12240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.22240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.32240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.42240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.52240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.62250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.72250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.82250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.92250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.02250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3.12250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3.22250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.32250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.42250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.52250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.62250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.72250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3.82250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.92250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.02250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.12250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.22250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.32250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.42250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.52250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4.62250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.72250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4.82250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.92250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.02250.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.13280.80.50.5±1.050
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5.23280.80.50.5±1.050
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5.33280.80.50.5±1.050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.43280.80.50.5±1.050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.53280.80.50.5±1.050
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5.63280.80.50.5±1.050
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5.73280.80.50.5±1.050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.83280.80.50.5±1.050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.93280.80.50.5±1.050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.03280.80.50.5±1.050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.13280.80.50.5±1.050
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6.23280.80.50.5±1.050
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6.33280.80.50.5±1.050
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6.43280.80.50.5±1.050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.53280.80.50.5±1.050
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6.63280.80.50.5±1.050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.73280.80.50.5±1.050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.83280.80.50.5±1.050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.93280.80.50.5±1.050

Cargando…

Información básica

Dureza(HV) 653~772 Material Herramienta de aleación de acero Nota Con el tratamiento moleteado, bajo cero / tratamiento estabilizador completado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico