(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, 3 XD, con orificio de aceite, RT80U 1171

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, 3 XD, con orificio de aceite, RT80U 1171
  • Descuento por volumen

Utiliza una cuchilla RT para un rendimiento de perforación constante. La lubricación interna proporciona buenas propiedades de descarga de viruta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1171-010.000
1171-010.200
1171-010.400
1171-010.500
1171-010.600
1171-010.800
1171-010.900
1171-011.000
1171-011.100
1171-011.200
1171-011.400
1171-011.500
1171-011.700
1171-011.800
1171-012.000
1171-012.100
1171-012.200
1171-012.300
1171-012.400
1171-012.500
1171-012.600
1171-012.700
1171-013.000
1171-013.500
1171-014.000
1171-014.200
1171-014.600
1171-014.700
1171-015.000
1171-015.100
1171-015.300
1171-015.500
1171-015.600
1171-015.700
1171-015.800
1171-016.000
1171-016.200
1171-016.500
1171-016.700
1171-017.000
1171-017.300
1171-017.500
1171-017.700
1171-017.800
1171-018.000
1171-018.500
1171-019.000
1171-019.500
1171-019.600
1171-019.700
1171-020.000
1171-020.500
1171-021.000
1171-021.500
1171-022.000
1171-022.220
1171-022.500
1171-023.000
1171-023.500
1171-024.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud del vástago l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10511031648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10.2511031648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10.4511031648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10.5511031648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10.6511031648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10.8511031648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10.9511031648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

11511031648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

11.1511031648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

11.2511031648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

11.4511031648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

11.5511031648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

11.7511031648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

11.8511031648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12511031648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12.1591111648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12.2591111648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12.3591111648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12.4591111648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12.5591111648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12.6591111648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12.7591111648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

13591111648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

13.5591111648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

14591111648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

14.2681222050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

14.6681222050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

14.7681222050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

15681222050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

15.1681222050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

15.3681222050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

15.5681222050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

15.6681222050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

15.7681222050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

15.8681222050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

16681222050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

16.2761302050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

16.5761302050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

16.7761302050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

17761302050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

17.3761302050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

17.5761302050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

17.7761302050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

17.8761302050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

18761302050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

18.5841442556
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

19841442556
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

19.5841442556
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

19.6841442556
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

19.7841442556
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

20841442556
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

20.5931532556
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

21931532556
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

21.5931532556
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

22931532556
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

22.221011612556
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

22.51011612556
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

231011612556
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

23.51011612556
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

241011612556

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña End Mill Shank
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite Disponible
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 140 Estándar DIN6538K
Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla P h7 Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico