(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Molino de extremo de plomo desigual de uso múltiple Semi-largo 4-flauta RF100U 3839

Molino de extremo de plomo desigual de uso múltiple Semi-largo 4-flauta RF100U 3839
  • Descuento por volumen

Un tipo de plomo desigual y versátil que admite una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta materiales endurecidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3839-006.000
3839-008.000
3839-010.000
3839-012.000
3839-016.000
3839-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618665295.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

824875397.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301080409.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123612934811.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1648161086015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2060201267619

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Plomo variable
Material de la herramienta Carburo Estándar G.S. Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico